Philips Solar streetlight, 17.1 W, 2707 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Opis produktu

Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 76 do 62 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 2707 lm, 17.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa III

Kod zamówienia: 79889200
Pełny kod zamówienia: 872016979889200

Do pobrania