Philips Solar streetlight, 35.1 W, 5378 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa III, IP66
VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Opis produktu
Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 76 do 62 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 5378 lm, 35.1 W, 153 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa III