Philips Clearflood gen2
ClearFlood gen2 — rozwiązanie o optymalnym całkowitym koszcie użytkowania (TCO) do terenów ogólnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych
Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
Nowa generacja gamy Clearflood oferuje wyjątkowo niski całkowity koszt użytkowania projektu. Seria obejmuje 3 rozmiary (BVP655, BVP656, BVP657) z różnymi opcjami wykończenia i serwisowania i bazuje na module świetlnym flagowego oświetlenia projektorowego przeznaczonego do obiektów sportowych i dużych obszarów. Ten moduł świetlny został zoptymalizowany pod kątem zastosowań sportowych, a także do wykorzystania na dużych obszarach, takich jak centra logistyczne, parkingi zewnętrzne i powierzchnie magazynowe. Nowatorskie podejście projektowe pozwala na dostępność opcji podłączania, takich jak gniazdo SR, w pełni zintegrowane z obudową oświetlenia projektorowego, oraz czujnik wielofunkcyjny na wysięgniku. Oferta produktów jest kompatybilna z systemami Interact.
Korzyści
Zoptymalizowany całkowity koszt posiadania dzięki dobremu zrównoważeniu początkowej inwestycji i kosztów operacyjnych
Kompatybilny z systemami Interact
Cechy
Seria oferuje specjalny moduł świetlny i optykę dostosowaną do obiektów sportowych i dużych obszarów
3 różne rozmiary (BVP655, BVP656, BVP657)