Polska - Polski

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Szeroki rozsył 50, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925868407
Pełny kod zamówienia: 871951462470200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868407 pl_PL pdf 549.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868407_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868407_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT