Polska - Polski

Philips Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP701 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, interfejsem SystemReady i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowanym), Stały strumień świetlny, 5220 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925868136
Pełny kod zamówienia: 871951418111300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868136 pl_PL pdf 366.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868136_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868136_EU
Wiele zasobów - Visuals