Polska - Polski

Philips Luma gen2, Road & street light, 6.1 W, 728 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 728 lm, 6.1 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925867324
Pełny kod zamówienia: 871951410583600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED8 [LED Module 800 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867324 pl_PL pdf 361.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867324_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867324_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P LDT