Polska - Polski

Philips Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925867143
Pełny kod zamówienia: 871951410404400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    3 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867143 pl_PL pdf 410.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867143_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867143_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB LDT