Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003603202
Pełny kod zamówienia: 871869657757800

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003603202 pdf 67.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 358.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003603202 pl_PL pdf 794.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003603202_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003603202_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 IES 5.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB