Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002997802
Pełny kod zamówienia: 871951431684300

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    60 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002997802 pdf 67.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002997802 pl_PL pdf 816.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002997802_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929002997802_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 IES 46.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB