Norge - Norsk

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 8,0 m uten plugg, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925868941
Full bestillingskode: 871951470792400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120 [LED module 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL txt 4.7 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868941 no_NO pdf 137.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868941_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868941_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL LDT