Norge - Norsk

Philips LumiStreet gen2

På tide å oppgradere din konvensjonelle belysning til LumiStreet gen2

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

LumiStreet gen2 er designet for LED-prosjekter og er den ideelle 1:1-armaturerstatningen for kommuner. Takket være høy effektivitet og lave startkostnader, muliggjør LumiStreet gen2-armaturen rask tilbakebetaling og betydelige besparelser i form av energiforbruk i løpet av kort tid. Enkel installasjon og vedlikehold muliggjøres av Service-taggen, og SR (System Ready) Zhaga-kontakten(e) gjør den fremtidsklar. Dette armaturet kan også brukes sammen med med lysstyring, sensorer og programvareapplikasjoner som Interact City. LumiStreet gen2 er tilgjengelig med et betydelig antall forskjellige optikker og lumenpakker kan tilpasses ytterligere for å passe eksakte prosjektkrav, og er en ekte punkt-til-punkt-erstatningsløsning for konvensjonelle lyskilder eller første generasjons LED. Den kompakte armaturen, som er laget av materialer av høy kvalitet, er også enkel å demontere og resirkulere når levetiden er over. Ved behov for verktøyløs åpning og lukking av girdekselet kan LumiStreet gen2 Pro-versjonen velges.

Fordeler

  • Økonomisk LED-alternativ i forhold til konvensjonell gatebelysning

  • Gir høy effektivitet og energibesparelser

Funksjoner

  • Mange bruksområder takket være et bredt utvalg optikk, justerbar lysstrøm og plugger som kan vippes

  • Enkel identifisering av armaturen takket være service tag

Bruksområder

  • Veier og gater
  • Gater i boligområder

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 no_NO pdf 916.8 kB
Mer informasjon
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Mer informasjon
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Mer informasjon
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Mer informasjon
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Mer informasjon
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-LumiStreet gen2
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-LumiStreet gen2
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB