Norge - Norsk

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sidemontering for diameter 48 til 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925868107
Full bestillingskode: 871951418142700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868107 no_NO pdf 313.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868107_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868107_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S LDT