Philips AluRoad gen2, 39 W, 6512 lm, 3000 K, Versjon 32 Performance med middels spredning (for 5050), Interact Ready, Sikkerhetsklasse II

BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Sidemontering for diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 6512 lm, 39 W, 171 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Versjon 32 Performance med middels spredning (for 5050), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, 6/8 kV, Push-in-kobling, 4-pols

Bestillingskode: 910925871874
Full bestillingskode: 872110341793000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED75 [LED module 7500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT txt 4.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925871874 no_NO pdf 397.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
AluRoad gen 2 Pro installation instruction pdf 18.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925871874_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925871874_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT LDT