Philips AluRoad gen2, 19 W, 2992 lm, 3000 K, Versjon 32 Performance med middels spredning (for 5050), Interact Ready, Sikkerhetsklasse II
BGP021 LED35/730 II DM32P GR MSP CLO SRT
Produktbeskrivelse
Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Sidemontering for diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 2992 lm, 19 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Versjon 32 Performance med middels spredning (for 5050), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, 6/8 kV, Push-in-kobling, 4-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år