Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 453.6 W, 78054 lm, 4000 K, DALI, Mellomstrålet spredning 11, Versjon 11 Performance med middels spredning (for 5050), Interact Ready, Sikkerhetsklasse I
BGP247 LED900-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Aluminium, Grå, Monteringsbrakett, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 78054 lm, 453.6 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Mellomstrålet spredning 11, Versjon 11 Performance med middels spredning (for 5050), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED900 [LED module 90000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 3 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år