Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk spredningstunnel, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66
BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk spredningstunnel, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Forkobling
- -
- Driver inkludert
- Nei
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 3 år