Norge - Norsk

Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk spredningstunnel, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk spredningstunnel, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 912300023651
Full bestillingskode: 871869909430000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Nei
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300023651 no_NO pdf 210.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300023651_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
mange eiendeler - Visuals