Signify Metronomis 1 Poles and Brackets

Spesialløsninger

Produkter

JRP555 MBP 690 RAL
JRP555 MBP 690 RAL
912401451725
JRP555 MBW 690 RAL
JRP555 MBW 690 RAL
912401451726
JRP556 MBW 1560 RAL
JRP556 MBW 1560 RAL
912401451728
JRP557 MBW 1560 RAL
JRP557 MBW 1560 RAL
912401451730
JRP558 MBP 350 RAL
JRP558 MBP 350 RAL
912401451731
JRP558 MBW 350 RAL
JRP558 MBW 350 RAL
912401451732

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Metronomis er en produktserie av svært karakteristiske lysarmaturer med tilhørende stolper og braketter som kan brukes sammen med et bredt utvalg av optikk. Dette gir arkitekter og lysdesignere den totalløsningen som trengs for å skape en enhetlig, konsistent belysningsdesign som likevel gjenspeiler forskjellene i bykultur og historie. På dagtid føyer Metronomis seg harmonisk inn i ethvert gatebilde, og om natten er den både funksjonell - den leder mennesker og trafikk trygt gjennom byen - og dekorativ §-§ den skaper en hyggelig atmosfære på torg og i gågater.

Fordeler

  • Metronomis-produktserien utgjør en totalløsning for arkitekter og lysdesignere.

  • Sammen med de tilhørende stolpene og brakettene utgjør Metronomis-produktene et fleksibelt, integrert sortiment som skaper harmoni i bymiljøet.

Funksjoner

  • Egne stenger og braketter

  • Metronomis-stolpen er et eksklusivt design, med høyder fra 3,5 til 6 m, laget spesielt til Metronomis-serien av lysarmaturer

Bruksområder

  • Urbane og arkitektoniske områder
  • Kommersielle sentre og forretningssentre

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Metronomis 1 Poles and Brackets no_NO pdf 349.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Metronomis 1 Poles and Brackets
mange eiendeler - Visuals