Norge - Norsk

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 181300 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Nyhet

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 181300 lm, 1500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060910
Full bestillingskode: 872110338311200

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    -
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060910 no_NO pdf 143.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060910_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-912300060910_EU
mange eiendeler