Norge - Norsk

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 5700 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT

Nyhet

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060909
Full bestillingskode: 872110338310500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    -
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060909 no_NO pdf 121.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060909_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-912300060909_EU
mange eiendeler