Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66
BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
Nyhet
Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED1720 [LED module 172000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling -
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år