Produkter
BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9
912300060572
GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66
BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9
912300060573
BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9
912300060576
GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66
BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9
912300060577
4 artikler
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
GameVision er et enkelt og lettvalgt LED-flomlys som erstatter konvensjonelle installasjoner på kommunale fotballstadioner, hockeybaner ... Den spesifikke designen med hetteform sikrer begrenset lyslekkasje utenfor banen, noe som gir økt komfort for folk som bor i nærheten, men også bidrar til en mørk himmel. Lysfordelingen opprettholdes gjennom hele produktets levetid da reflektoren på innsiden er beskyttet mot forurensning og korrosjon.
Fordeler
1:1-erstatning av konvensjonelle lyskastere til sportsbruk
Enkelt å velge
Funksjoner
1 lysfordeling for alle bruksområder
2 nivåer av lyseffekt