Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols