Norge - Norsk

Signify Clearflood gen2, 530 W, 71680 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 71680 lm, 530 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 912300060571
Full bestillingskode: 872016979632400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED930 [LED module 93000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
3 enheter
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU txt 9.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060571 no_NO pdf 164.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060571_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060571_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-NWB ALU LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB