Signify Clearflood gen2, 530 W, 78863 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 78863 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED930 [LED module 93000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 3 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle