Signify Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet (på/av), 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 912300060556
Full bestillingskode: 872016979617100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED300 [LED module 30000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU txt 9.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060556 no_NO pdf 151.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060556_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060556_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB