Signify Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet (på/av), 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år