Norge - Norsk

Philips Ledinaire All-in flomlys, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorbasert Tenn/slukk, Symmetrisk, MDU1, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet (på/av), Bevegelses- og lyssensor (på/av), Fotocelle inkludert, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401891386
Full bestillingskode: 872016973615399

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED system in flux
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401891386 no_NO pdf 544.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401891386_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401891386_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ldt 4.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W MDU pdf 977.2 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB MDU 911401891386 pdf 654.0 kB