Philips Ledinaire All-in flomlys, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 2,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401878386
Full bestillingskode: 872016973608599

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401878386 no_NO pdf 559.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401878386_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401878386_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 200W pdf 1.1 MB