Norge - Norsk

Philips Ledinaire All-in flomlys, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Driver integrert på LED-plate (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 2,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401877386
Full bestillingskode: 872016973607899

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED system in flux
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401877386 no_NO pdf 560.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401877386_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401877386_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ldt 4.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 150W SWB pdf 1.1 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD PHILIPS BVP169 LED180 830 40 65 PSU 150W SWB 911401877386 pdf 663.1 kB