Philips Ledinaire All-in flomlys, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401873386
Full bestillingskode: 872016973603099

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401873386 no_NO pdf 556.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401873386_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401873386_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ldt 4.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB 911401873386 pdf 655.1 kB