Philips Ledinaire All-in flomlys, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED system in flux
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år