Philips Ledinaire All-in flomlys, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk bred lyskjegle, IP65
BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk bred lyskjegle, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 4/4 kV kV, Kabel, 2,0 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- -
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år