Philips Ledinaire All-in flomlys, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk bred lyskjegle, IP65
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk bred lyskjegle, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, 2/2 kV kV, Kabel, 1,0 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- -
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år