Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, Sikkerhetsklasse I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Produktbeskrivelse

Bollard, H848 mm, Formstøpt aluminium, Svart, Universell for diameter 42 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet (på/av), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 1,5 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 912300024101
Full bestillingskode: 871869948118600

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED56 [LED module 5600 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024101 no_NO pdf 4.1 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024101_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD-tegninger
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
CAD-tegninger
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
CAD-tegninger
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
CAD-tegninger
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
CAD-tegninger
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT