Norge - Norsk

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 21.5 W, 2482 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 2482 lm, 21.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 6,0 m uten plugg, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024483
Full bestillingskode: 871869988453600

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED35 [LED module 3500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P txt 6.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024483 no_NO pdf 109.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024483_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024483_EU
mange eiendeler - Visuals