Norge - Norsk

Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024155
Full bestillingskode: 871869949024900

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED39 [LED module 3900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024155 no_NO pdf 136.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024155_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024155_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD-tegninger
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P LDT