Norge - Norsk

Signify TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og LumiStep-dimming, 6 timer, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024157
Full bestillingskode: 871869949026300

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED59 [LED module 5900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024157 no_NO pdf 143.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024157_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT