Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 16.2 W, 1920 lm, 3000 K, CRI70, Ekstra bredstrålet spredning DX52, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 1920 lm, 16.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Ekstra bredstrålet spredning DX52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED24 [LED Module 2400 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år