Norge - Norsk

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Bredstrålet 10, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 912300060080
Full bestillingskode: 871951423915900

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED39 [LED module 3900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 txt 6.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060080 no_NO pdf 135.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060080_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060080_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD-tegninger
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-tegninger
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tegninger
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD-tegninger
3D-max max 1008.0 kB
CAD-tegninger
3D-r3d r3d 165.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 LDT