Norge - Norsk

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 912300060079
Full bestillingskode: 871951423914200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED35 [LED module 3500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P txt 5.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060079 no_NO pdf 134.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060079_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060079_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD-tegninger
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-tegninger
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-tegninger
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD-tegninger
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tegninger
3D-max max 1008.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P LDT