Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6
BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), Konstant lyseffekt, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED39 [LED module 3900 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år