Norge - Norsk

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 9.7 W, 1120 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Ekstra bredstrålet spredning DX52, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 1120 lm, 9.7 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Ekstra bredstrålet spredning DX52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 912300060076
Full bestillingskode: 871951423911100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED14 [LED module 1400 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P txt 5.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060076 no_NO pdf 249.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060076_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060076_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD-tegninger
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD-tegninger
3D-max max 1008.0 kB
CAD-tegninger
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-tegninger
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tegninger
3D-r3d r3d 165.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P LDT