Norge - Norsk

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3800 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 3800 lm, 41 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 910925866294
Full bestillingskode: 871829190991000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P txt 5.2 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925866294 no_NO pdf 131.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925866294_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925866294_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P LDT