Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 5250 lm, 56 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols