Signify Copenhagen LED gen2 stor og megastor, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Grå, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 5651 lm, 33.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED58 [LED module 5800 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle