Norge - Norsk

Signify Copenhagen LED gen2 stor og megastor, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Mellomstrålet spredning 50, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 15306 lm, 120 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634399
Full bestillingskode: 871951409075000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED170 [LED module 17000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB txt 6.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008634399 no_NO pdf 262.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008634399_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008634399_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB IES
Dialux
ULD File - BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB ULD
Relux
ROLF File - BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB ROLFZ
LDT
LDT File - BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 large pdf 1.4 MB