Norge - Norsk

Signify Copenhagen LED gen2 liten, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 31, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), Konstant lyseffekt, 3348 lm, 26.5 W, 113 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636724
Full bestillingskode: 872016912953500

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED35 [LED module 3500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636724 no_NO pdf 231.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636724_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636724_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P IES
Dialux
ULD File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P ULD
Relux
ROLF File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 small pdf 1.4 MB