Norge - Norsk

Signify Copenhagen LED gen2 liten, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Middels, symmetrisk spredning 2, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Pendelbrakett, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Middels, symmetrisk spredning 2, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636279
Full bestillingskode: 871951485047700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
48S [LED Module, system flux 4800 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636279 no_NO pdf 251.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636279_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636279_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 small pdf 1.4 MB