Norge - Norsk

Signify Copenhagen City LED gen2 stor og megastor, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-nettverk, Metronomis, bredstrålet, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 13530 lm, 116 W, 99 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634806
Full bestillingskode: 871951409951700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED140 [LED module 14000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S txt 6.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008634806 no_NO pdf 238.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008634806_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008634806_EU
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB